ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):9139円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):784円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11865円~
通常出荷日:10日目 ~
トラスコ中山
遮熱アルミ箔シート
トラスコ中山
通常価格(税別):15244円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・NASAで開発されたPCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現します・体に優しく快...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300044086 | 552-1978 4938463812020 | グリーンクロス PCMパワークールベスト3 FG-PCMB3 熱中症対策、暑さ対策に | 仕様・規格 持続使用時間:4~6時間 冷却時間:冷水、冷蔵庫に30分 サイズ:フリーサイズ PCM 質量・質量単位 1.6kg |
【特長】
・NASAで開発されたPCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現します
・体に優しく快適な涼しさを持続します
・何度でも繰り返し使えます
【用途】
・熱中症対策、暑さ対策に
【材質】
・PCM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO ヘルメットインナーキャップ
4通常価格(税別):1,140円

スリーエムジャパン
スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S
0通常価格(税別):13,110円~

ゴールドウイン
ゴールドウイン アセトール
0通常価格(税別):7,640円

昭和商会
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
0通常価格(税別):8,200円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
5通常価格(税別):272円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):27,608円~

杉田エース
SUSレジスター/アルミレジスター
0通常価格(税別):6,211円~