ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

黒球付熱中症計

黒球付熱中症計 1120650005
通常単価(税別)
37,771
税込単価
41,548
通常出荷日:11日目

【特長】・黒球付の熱中症計で輻射熱を含め、気温、湿度、WBGT値の測定が可能です・10分置きの自動計測...

詳細を確認
  • 電池は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1120650005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1120650005の仕様・寸法情報

高さ(mm)
310
幅(mm)
400
JANコード
4582643420682
質量(g)
1100.0
トラスココード
238-1754
材質1
ABS
長さ(mm)
185
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1120650005238-1754

4582643420682
グリーンクロス 黒球付熱中症計
暑い季節や、場所の熱中症対策に。
工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。
仕様・規格
幅(mm):400
高さ(mm):310
長さ(mm):185
適応単管サイズ直径(mm):48.6
電源:単三アルカリ電池×2本(別売)
ABS
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
1120650005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,771
( 41,548 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒球付の熱中症計で輻射熱を含め、気温、湿度、WBGT値の測定が可能です
・10分置きの自動計測に加え手動で計測する事も可能です
・付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です
・別売の看板用アタッチメントか単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場所で使用できます
【用途】
・暑い季節や、場所の熱中症対策に
・工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に
【材質】
・ABS

ご注意

  • 電池は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒球付熱中症計の型番1120650005のページです。 型番1120650005に関する仕様情報を記載しております。
黒球付熱中症計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒球付熱中症計
熱中対策アラート ハートウォッチ
ANS 11 軽量折りたたみ担架
ANS 20 万能ソフト担架
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
スコッチティント 反射低減 LR2CLARX 反射低減フィルム 1450mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格37,7714,66885,89327,9698,13730,766
通常出荷日11日目7日目4日目4日目1日目11日目
高さ(mm)31015----
幅(mm)40025480450--
JANコード458264342068245826434963804580646271287458064627127045806462265394580646399677
質量(g)1100.0137000.01700.0600.000500
トラスココード238-1754658-5520355-0416355-1960376-4757468-0292
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト