ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ライン引 ME-5

ライン引 ME-5 6300029447
通常単価(税別)
12,534円
税込単価
13,787円
通常出荷日:7日目

【特長】・グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤです・粉止板がないので移動の際は本体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300029447
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300029447の仕様・寸法情報

JANコード
4560215281596
質量(g)
2300.0
トラスココード
424-1758
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029447424-1758

4560215281596
グリーンクロス ライン引 ME-5
学校、駐車場、工事現場に
仕様・規格
容量(kg):炭カル7.5、消石灰3.7
サイズ幅(cm):23
サイズ奥行(cm):23.5
サイズハンドル高さ(cm):76
粉出口高(cm):3.5
概算距離(炭カル)(m):200
PEタイヤ径(cm):13.5
スチール
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029447
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,534円
( 13,787円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤです
・粉止板がないので移動の際は本体を持ち上げてください
【用途】
・学校、駐車場、工事現場に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライン引 ME-5の型番6300029447のページです。 型番6300029447に関する仕様情報を記載しております。
ライン引 ME-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン引 ME-5
折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパック
リヤカー 輪太郎 BS-1068
HARAX 輪太郎 BS-3000N
アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150
マルチキャリー ブレーキ・スタンド付
メーカーグリーンクロスハラックスハラックスハラックスアルインコ昭和ブリッジ販売
通常価格12,534円213,450円68,826円152,936円86,584円106,507円 -
通常出荷日7日目2日目4日目4日目1日目1日目
JANコード4560215281596-----
質量(g)2300.0-----
トラスココード424-1758-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました