ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パーティションブース増結用パネル(H1600)

通常単価(税別)
22,979
税込単価
25,277
通常出荷日:5日目

【特長】・増結パネルを増やすと内寸が510mm増えます・ファスナーで連結する仕様なので、簡単に組み立て...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPT-PB002PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPT-PB002PNの仕様・寸法情報

JANコード
4969887620939
質量(g)
4160.000
トラスココード
252-2613
材質1
張地:布
材質2
芯材:フェルト(PET)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPT-PB002PN252-2613

4969887620939
SANWA パーティションブース増結用パネル(H1600)
サイズ拡大用増結パネル
仕様・規格
色:濃いグレー
張地:布
芯材:フェルト(PET)
質量・質量単位
4160g

型番リスト

表示件数
型番
SPT-PB002PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,979
( 25,277 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・増結パネルを増やすと内寸が510mm増えます
・ファスナーで連結する仕様なので、簡単に組み立て、取り外しすることができます
・当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています
【用途】
・サイズ拡大用増結パネル
【材質】
・張地:布
・芯材:フェルト(PET)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーティションブース増結用パネル(H1600)の型番SPT-PB002PNのページです。 型番SPT-PB002PNに関する仕様情報を記載しております。
パーティションブース増結用パネル(H1600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティションブース増結用パネル(H1600)
パーティションブース(H1600)
産業用タブレットホルダー
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
クランプ式机上ラック 3段タイプ
クランプ式机上ラック 2段タイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格22,979116,07843,78417,21716,78314,328
通常出荷日5日目5日目2日目5日目2日目2日目
JANコード496988762093949698876209154969887215401496988719684749698871942324969887194225
質量(g)4160.0004160.0001400.0007800.00013500.0009400.000
トラスココード252-2613252-2626688-4188688-3136700-4092700-4091
材質1張地:布張地:布タブレットホルダー:強化ナイロン棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2芯材:フェルト(PET)芯材:フェルト(PET)ブラケット:アルミ合金+強化ナイロンフレーム:スチールスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト