17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

SCB90P(4輪) 611010-01

SCB90P(4輪) 611010-01
通常単価(税別)
20,485
税込単価
22,534
通常出荷日:8日目

【特長】・家庭・店舗用キャスター付きダストボックスです・フタと本体の接触面にパッキンを設置し、臭いの放...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK611010-01GLBL348-1483

サンコー SCB90P(4輪) 611010 グレー/ブルー仕様・規格
色:グレー/ブルー
間口(mm):523
奥行(mm):435
高さ(mm):813
内寸間口(mm):390
内寸奥行(mm):390
内寸高さ(mm):705
使用キャスター:130φ2輪ゴム車(ストッパー付)・32φ2輪ナイロン車
内容量(L):91
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4420g
SK611010-01GLGR348-1456

サンコー SCB90P(4輪) 611010 グレー/グリーン仕様・規格
色:グレー/グリーン
間口(mm):523
奥行(mm):435
高さ(mm):813
内寸間口(mm):390
内寸奥行(mm):390
内寸高さ(mm):705
使用キャスター:130φ2輪ゴム車(ストッパー付)・32φ2輪ナイロン車
内容量(L):91
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4420g
SK611010-01GLRE348-1498

サンコー SCB90P(4輪) 611010 グレー/レッド仕様・規格
色:グレー/レッド
間口(mm):523
奥行(mm):435
高さ(mm):813
内寸間口(mm):390
内寸奥行(mm):390
内寸高さ(mm):705
使用キャスター:130φ2輪ゴム車(ストッパー付)・32φ2輪ナイロン車
内容量(L):91
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4420g

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
グレー/ブルー
348-1483
1個
グレー/グリーン
348-1456
1個
グレー/レッド
348-1498
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,485
( 22,534 )
8日目
20,485
( 22,534 )
8日目
20,485
( 22,534 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭・店舗用キャスター付きダストボックスです
・フタと本体の接触面にパッキンを設置し、臭いの放出を防止します
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SCB90P(4輪) 611010-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCB90P(4輪) 611010-01
SCB90P(2輪) 611010-01
666000 サンクリーンボックス#660
ゴミ箱 SCB200 200L
サンクリーンボックス #800
サンクリーンボックス(2)Bー4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格20,48517,668199,473146,337 -107,093 -14,348
通常出荷日8日目8日目4日目7日目〜8日目8日目
質量(g)4420.0004420.00034500.0--4150.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PE-ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)435435660-890-
間口(mm)5235231420-1300-
高さ(mm)8137981035-1060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト