ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パーティションブース(H1600)

通常単価(税別)
114,449
税込単価
125,894
通常出荷日:5日目

【特長】・吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます・個人で集中したい空間を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPT-PB002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPT-PB002の仕様・寸法情報

JANコード
4969887620915
質量(g)
4160.000
トラスココード
252-2626
材質1
張地:布
材質2
芯材:フェルト(PET)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPT-PB002252-2626

4969887620915
SANWA パーティションブース(H1600)
吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる
仕様・規格
-
張地:布
芯材:フェルト(PET)
質量・質量単位
4160g

型番リスト

表示件数
型番
SPT-PB002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,449
( 125,894 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます
・個人で集中したい空間を作ることができます
・各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます
・パネルをコの字型にすることで、内寸が1010mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります
・増結パネルを増やすと内寸が510mm増えます
【用途】
・吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる
【材質】
・張地:布
・芯材:フェルト(PET)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーティションブース(H1600)の型番SPT-PB002のページです。 型番SPT-PB002に関する仕様情報を記載しております。
パーティションブース(H1600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティションブース(H1600)
パーティションブース増結用パネル(H1600)
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
サブテーブルW900ミリ用(ホワイト)
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
クランプ式机上ラック 2段タイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格114,44921,687120,11223,67716,13013,169
通常出荷日5日目5日目5日目19日目5日目2日目
JANコード496988762091549698876209394969887142851496988739548649698871968474969887194225
質量(g)4160.0004160.00040500.0008500.0007800.0009400.000
トラスココード252-2626252-2613706-8144654-4944688-3136700-4091
材質1張地:布張地:布天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2芯材:フェルト(PET)芯材:フェルト(PET)フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)フレーム:スチールスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました