ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

666000 サンクリーンボックス#660

666000 サンクリーンボックス#660 66600001GLBL
通常単価(税別)
242,406円
税込単価
266,647円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型のキャスター付きのゴミ箱です。・前面の手掛け形状により大型でも開けやすい蓋となっています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

66600001GLBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66600001GLBLの仕様・寸法情報

色
グレー/ブルー
トラスココード
575-2589
質量(g)
34500.0
材質1
PE
キャスター径(mm)
150
奥行(mm)
660
間口(mm)
1420
高さ(mm)
1035
容量(L)
660
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
66600001GLBL575-2589

-
サンコー 666000 サンクリーンボックス#660仕様・規格
色:グレー/ブルー
間口(mm):1420
奥行(mm):660
高さ(mm):1035
容量(L):660
キャスター径(mm):150
φ150×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
PE
質量・質量単位
34.5kg

型番リスト

表示件数
型番
66600001GLBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,406円
( 266,647円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のキャスター付きのゴミ箱です。
・前面の手掛け形状により大型でも開けやすい蓋となっています。
【材質】
・PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

666000 サンクリーンボックス#660の型番66600001GLBLのページです。 型番66600001GLBLに関する仕様情報を記載しております。
666000 サンクリーンボックス#660のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
666000 サンクリーンボックス#660
サンクリーンボックスBー2
サンクリーンカート#400D 640000 グレー
サンクリーンカート#800D 640001 グレー
SCBー700持手用カバー 青
サンペールK#40J(本体)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格242,406円23,480円181,455円268,712円2,024円4,603円
通常出荷日4日目8日目8日目8日目6日目7日目
色グレー/ブルーグリーングレーグレー--
トラスココード575-2589216-9996259-0023258-9997216-3670390-9353
質量(g)34500.06210.00046500.067700.019.0001160.000
材質1PE本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました