17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ゴミ箱 SCB200 200L

ゴミ箱 SCB200 200L
通常単価(税別)
178,163円~185,880円
税込単価
195,979円~204,468円
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・大型ごみ回収容器(傾倒車対応)・傾倒車用の持ち手バーが内側に設置されているタイプです。【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
62000001GLGRS391-0991

4983049980273
サンコー ゴミ箱 SCB200 620000 200L グレー/グリーン 底部排水栓付仕様・規格
本体底部1か所排水栓付
色:グレー/グリーン
間口(mm):595
奥行(mm):698
高さ(mm):1013
容量(L):200
φ200:2輪ゴム φ75:2輪ゴム(ストッパー付)
本体:PP
フタ:PE
質量・質量単位
0g
62000001GLRES393-1434

4983049980211
サンコー ゴミ箱 SCB200 620000 200L グレー/レッド 底部排水栓付仕様・規格
本体底部1か所排水栓付
色:グレー/レッド
間口(mm):595
奥行(mm):698
高さ(mm):1013
容量(L):200
本体:PP
フタ:PE
質量・質量単位
0g
62000001GLYES393-1438

4983049980235
サンコー ゴミ箱 SCB200 620000 200L グレー/イエロー 底部排水栓付仕様・規格
本体底部1か所排水栓付
色:グレー/イエロー
間口(mm):595
奥行(mm):698
高さ(mm):1013
容量(L):200
φ200:2輪ゴム φ75:2輪ゴム(ストッパー付
本体:PP
フタ:PE
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

用途

詳細タイプ

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

キャスター

奥行(mm)

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

間口(mm)

高さ(mm)

容量(L)

材質2

最小発注数量
-
-
-
-
グレー/グリーン
4983049980273
391-0991
-
本体:PP
-
698
-
595
1013
200
フタ:PE
1個
-
-
-
-
グレー/レッド
4983049980211
393-1434
-
本体:PP
-
698
-
595
1013
200
フタ:PE
1個
-
-
-
-
グレー/イエロー
4983049980235
393-1438
-
本体:PP
-
698
-
595
1013
200
フタ:PE
1個
ゴミ箱
200
ゴミ箱
大型のゴミ箱
グレー
-
216-3619
15800
本体:ポリプロピレン(PP)
200Φ2輪ゴム車・75Φ2輪ゴム車(ストッパー付)
-
600×696×1013
-
-
-
フタ:ポリエチレン(PE)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,163円
( 195,979円 )
7日目
178,163円
( 195,979円 )
7日目
178,163円
( 195,979円 )
7日目
185,880円
( 204,468円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ごみ回収容器(傾倒車対応)
・傾倒車用の持ち手バーが内側に設置されているタイプです。
【材質】
・本体:PP
・フタ:PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ箱 SCB200 200Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ箱 SCB200 200L
666000 サンクリーンボックス#660
SCB90P(2輪) 611010-01
SCB90P(4輪) 611010-01
SCBー700持手用カバー 青
サンクリーンボックス #800
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格178,163円-242,406円19,650円23,134円2,024円141,483円 -
通常出荷日7日目〜4日目8日目8日目6日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト