17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ACTY 防災リュック&トートバッグ

ACTY 防災リュック&トートバッグ
通常単価(税別)
8,98611,569
税込単価
9,88512,726
通常出荷日:11日目

【特長】・『ACTY 防災リュック&トートバッグ』は、避難所生活で支給される食べ物・飲料の保管に最適な...

詳細を確認
  • 商品の色やデザイン、仕様は変更する場合がございます。
  • あらかじめご了承ください。
  • この商品は防水ではありませんので水濡れには十分ご注意ください。
  • 汗や雨シミ・紫外線・摩擦等による変色・色落ち・色移り等が起こる場合があります。お手入れにはシンナー・ベンジン・アルコール・塩素系漂白剤等を使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300055804667-7225

4580468475467
グリーンクロス ACTY 防災リュック&トートバッグ 25点セット 避難グッズ 非常用 大容量
災害時やもしもの備えに。
食べ物・飲料の保管に。
仕様・規格
サイズ(cm):約45×36×13(リュック&トートバッグサイズ)
カラー:オレンジ
仕様:25点セット
セット内容:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、タンク、ストレス、マッサージボール、トランプ、笛、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、リュック、ミニスライドランタン(単四乾電池3本使用、別売)
ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
質量・質量単位
1.38kg
6300055805667-7243

4580468475474
グリーンクロス ACTY 防災リュック&トートバッグ 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量
災害時やもしもの備えに。
食べ物・飲料の保管に。
仕様・規格
サイズ(cm):約45×36×13(リュック&トートバッグサイズ)
カラー:オレンジ
仕様:37点セット
セット内容:絆創膏、爪切り、マスク5枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×2、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アルミシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、紙皿10枚、割りばし4本、コップ×5、タンク、レインコート、ロープ2m、軍手、ナイフ、ストレス、マッサージボール、トランプ、笛、ガムテープ、洗濯バサミ×10、コンパクトバッグ、スリッパ、メモ帳、ボールペン、タオル、チャック袋5枚、ゴミ袋3枚、リュック、ミニスライドランタン(単四乾電池3本使用、別売)
ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
質量・質量単位
1.95kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4580468475467
1380.0
667-7225
25点セット
1個
4580468475474
1950.0
667-7243
37点セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,986
( 9,885 )
11日目
11,569
( 12,726 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『ACTY 防災リュック&トートバッグ』は、避難所生活で支給される食べ物・飲料の保管に最適な保冷温素材で、目立つオレンジ色なので、すぐに取り出せて便利です
・長時間背負っても肩が痛くなりにくく、女性の方でも安心してお使いいただけます
・ラップはお皿にまいて洗い物を削減し、防寒対策にも用いることができます
・レジャーシートは敷物や防寒対策としても用途多様です
・軍手は防寒や脱出・救助の時に役立ちます
・ウェットティッシュは水が使えない時に体や手を清潔に保つことができます
・10枚入りなので容量も充分です
・女性の必須アイテムである生理用品も入っており、止血ガーゼとしても使えるので、非常に有用です
・ごみ袋はごみ袋だけでなく目隠し効果にもご使用いただけます
【用途】
・災害時やもしもの備えに
・食べ物・飲料の保管に
【材質】
・ポリエステル、アルミ蒸着フィルム

ご注意

  • 商品の色やデザイン、仕様は変更する場合がございます。
  • あらかじめご了承ください。
  • この商品は防水ではありませんので水濡れには十分ご注意ください。
  • 汗や雨シミ・紫外線・摩擦等による変色・色落ち・色移り等が起こる場合があります。お手入れにはシンナー・ベンジン・アルコール・塩素系漂白剤等を使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACTY 防災リュック&トートバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACTY 防災リュック&トートバッグ
ママカルリュック_BK 623-3665
ママカルリュック_GY 623-3666
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー
底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,986-10,72510,72512,85716,23212,857
通常出荷日11日目8日目8日目11日目11日目11日目
材質1ポリエステル、アルミ蒸着フィルムポリエステルポリエステルABS樹脂外側:ポリエチレン0.07mm厚ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト