ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンド

ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンド 27600
通常単価(税別)
12,281円
税込単価
13,509円
通常出荷日:11日目

【特長】・ミニルーターを装着することで、ボール盤として使用できます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

27600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

27600の仕様・寸法情報

JANコード
4952989276005
質量(g)
1400.000
トラスココード
690-8000
適合機種
28515,28525,28473,26400,28400,27570,25800
品名
ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンドSB180
テーブル寸法(mm)
120×210

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
27600690-8000

4952989276005
PROXXON ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンドSB180仕様・規格
ミニルーターを使用した穴あけ作業に。
品名:ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンドSB180
適合機種:28515,28525,28473,26400,28400,27570,25800
テーブル寸法(mm):120×210
サイズ(mm):横120×高さ310×奥行210
上下スライド幅(mm):30
取付け穴径(mm):Φ20×厚み10
-
質量・質量単位
1400g

型番リスト

表示件数
型番
27600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,281円
( 13,509円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニルーターを装着することで、ボール盤として使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンドの型番27600のページです。 型番27600に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンド
ルーター用ルーターアタッチメント
ルーター用フレキシブルスタンド
コレットチャックセット(チャックカバー付き)
ミニバイス
ミニルーター用フェルトバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格12,281円9,401円4,012円1,530円3,207円1,753円
通常出荷日11日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495298927600549529892756574952989286103495298928891649529892813064952989262992
質量(g)1400.000420.000870.0005.000250.0003.000
トラスココード690-8000251-4297251-4293251-4301251-4305251-5873
適合機種28515,28525,28473,26400,28400,27570,2580025800、27570、28400、2847325800、28400、28473、28515、28525、2757026400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、2852528128、27800、28605、28606-
品名ミニルーター用オプション シンプルドリルスタンドSB180ルーターアタッチメント----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました