ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BR-999多機能防災ラジオライト

BR-999多機能防災ラジオライト 6300028255
通常単価(税別)
11,471円
税込単価
12,618円
通常出荷日:8日目

【特長】・ラジオ・ライト・アラーム・時計・充電の多機能防災ラジオライトです・手回し・ソーラー・USB・...

詳細を確認
  • スマホへの充電は、スマホに付属している充電用ケーブルを使用します。
  • 本体には付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028255
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028255の仕様・寸法情報

奥行(mm)
46
高さ(mm)
75
幅(mm)
155
JANコード
4589806152169
質量(g)
350.000
トラスココード
402-7285
材質1
ABS
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028255402-7285

-
グリーンクロス BR-999多機能防災ラジオライト
災害時・防災の備えに。
仕様・規格
幅(mm):155
奥行(mm):46
高さ(mm):75
本体重量(g):270
ABS
質量・質量単位
350g

型番リスト

表示件数
型番
6300028255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,471円
( 12,618円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジオ・ライト・アラーム・時計・充電の多機能防災ラジオライトです
・手回し・ソーラー・USB・電池の4つに対応し充電可能です
・PCなどから付属のマイクロUSBケーブルを使用して本体へ充電可能です
・お手持ちのスマホケーブルを本機につなげて、スマホへの充電もできます
・一部対応できない機種もあります
【用途】
・災害時・防災の備えに
【材質】
・本体:ABS
・付属品:マイクロUSBケーブル

ご注意

  • スマホへの充電は、スマホに付属している充電用ケーブルを使用します。
  • 本体には付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-999多機能防災ラジオライトの型番6300028255のページです。 型番6300028255に関する仕様情報を記載しております。
BR-999多機能防災ラジオライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-999多機能防災ラジオライト
BR-976ダイナモ充電ラジオライト
LED懐中電灯(充電式)
多機能キーライト
ラジオ付ライト
防災クロック
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスGENTOSELPA朝日電器シチズン(リズム時計)
通常価格11,471円9,517円10,448円3,243円3,515円15,326円
通常出荷日8日目8日目11日目4日目6日目5日目
奥行(mm)46-----
高さ(mm)75-----
幅(mm)155-----
JANコード458980615216945712865993984571461862705---
質量(g)350.000160.0269.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました