ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BR-976ダイナモ充電ラジオライト

BR-976ダイナモ充電ラジオライト 6300027691
通常単価(税別)
9,517円
税込単価
10,469円
通常出荷日:8日目

【特長】・電池いらずの手回し充電ラジオライトです・片手に握れるコンパクトサイズなのにスマホ充電、LED...

詳細を確認
  • スマホ充電用のケーブルは付属しておりません(iPhone・スマホに付属している充電ケーブルをご使用下さい)。
  • iPhone・スマホへの充電は、iPhone・スマホに付属している充電用ケーブルを使用します。
  • 本商品には付属しておりません。一部対応できない機種があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300027691
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300027691の仕様・寸法情報

JANコード
4571286599398
質量(g)
160.0
トラスココード
402-7284
材質1
ABS樹脂、PS

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027691402-7284

-
グリーンクロス BR-976ダイナモ充電ラジオライト
災害時・防災の備えに。
仕様・規格
サイズ(mm):125×52×42
本体重量(g):120
ABS樹脂、PS
質量・質量単位
0.16kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027691
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,517円
( 10,469円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池いらずの手回し充電ラジオライトです
・片手に握れるコンパクトサイズなのにスマホ充電、LEDライト、サイレン機能も搭載の優れものです
・1分間の手回し充電でLEDライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分、LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です
・満充電後のLEDライトは約7時間使用可能です
・スマホ充電用のケーブルは付属しておりません
・iPhone・スマホに付属している充電ケーブルをご使用下さい
・iPhone・スマホへの充電は、iPhone・スマホに付属している充電用ケーブルを使用します
・本商品には付属しておりません
・一部対応できない機種があります
・状況により使用が変更になる場合があります
【用途】
・災害時・防災の備えに
【材質】
・ABS樹脂、PS

ご注意

  • スマホ充電用のケーブルは付属しておりません(iPhone・スマホに付属している充電ケーブルをご使用下さい)。
  • iPhone・スマホへの充電は、iPhone・スマホに付属している充電用ケーブルを使用します。
  • 本商品には付属しておりません。一部対応できない機種があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-976ダイナモ充電ラジオライトの型番6300027691のページです。 型番6300027691に関する仕様情報を記載しております。
BR-976ダイナモ充電ラジオライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-976ダイナモ充電ラジオライト
BR-999多機能防災ラジオライト
LED懐中電灯(充電式)
ラジオ付ライト
手回し充電ラジオライト
さすだけ充電ラジオライト3
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスELPA朝日電器スターライトドリテック
通常価格9,517円11,471円10,448円3,515円6,684円5,277円
通常出荷日8日目8日目11日目6日目1日目11日目
JANコード457128659939845898061521694571461862705---
質量(g)160.0350.000269.000---
トラスココード402-7284402-7285426-5454---
材質1ABS樹脂、PSABSPC・ABS樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました