17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ローラーキャビネット オールロック式 仕切り板付き

ローラーキャビネット オールロック式 仕切り板付き
通常単価(税別)
124,960円~197,565円
税込単価
137,456円~217,322円
通常出荷日:8日目

【特長】・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます・ラッチ機構付のため、振動があった...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • フォークリフト等での荷降ろしをお勧めします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRC042SBK699-6412

4550414293681
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出6段 100X4 150X2 仕切板付仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):6
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:100×4段、150×2段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
73.6kg
TRC070SBK699-6419

4550414293735
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出7段 100X7 仕切板付仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):7
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:100×7段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
75.8kg
TRC121SBK699-6413

4550414293698
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出4段 50X1 100X2 150X1 仕切板付仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):4
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×1段、100×2段、150×1段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
55.3kg
TRC123SBK699-6417

4550414293704
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出6段 50X1 100X2 150X3 仕切板付仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):6
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×1段、100×2段、150×3段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
73.5kg
TRC232SBK699-6416

4550414293711
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出7段 50X2 100X3 150X2 仕切板付仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):7
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×2段、100×3段、150×2段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
76.6kg
TRC341SBK699-6422

4550414293728
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出8段 50X3 100X4 150X1 仕切板付仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):8
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×3段、100×4段、150×1段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
80kg

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し

(段)

引出しサイズ(mm)

最小発注数量
ブラック
4550414293681
699-6412
73600.0
-
高さ:100×4段、150×2段
1個
ブラック
4550414293735
699-6419
75800.0
-
高さ:100×7段
1個
ブラック
4550414293698
699-6413
55300.0
-
高さ:50×1段、100×2段、150×1段
1個
ブラック
4550414293704
699-6417
73500.0
-
高さ:50×1段、100×2段、150×3段
1個
ブラック
4550414293711
699-6416
76600.0
-
高さ:50×2段、100×3段、150×2段
1個
ブラック
4550414293728
699-6422
80000.0
-
高さ:50×3段、100×4段、150×1段
1個
レッド
4989999926323
116-4793
73600.0
6
-
1個
レッド
4989999926378
116-4794
75800.0
7
-
1個
レッド
4989999926330
116-4795
55300.0
4
-
1個
レッド
4989999926347
116-4796
73500.0
6
-
1個
レッド
4989999926354
116-4797
76600.0
7
-
1個
レッド
4989999926361
116-4798
80000.0
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,993円
( 182,592円 )
8日目
183,640円
( 202,004円 )
8日目
124,960円
( 137,456円 )
8日目
170,654円
( 187,719円 )
8日目
184,059円
( 202,465円 )
8日目
197,565円
( 217,322円 )
8日目
165,993円
( 182,592円 )
8日目
183,640円
( 202,004円 )
8日目
124,960円
( 137,456円 )
8日目
170,654円
( 187,719円 )
8日目
184,059円
( 202,465円 )
8日目
197,565円
( 217,322円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます
・ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • フォークリフト等での荷降ろしをお勧めします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット オールロック式 仕切り板付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット オールロック式 仕切り板付き
ローラーキャビネット
トラスコ中山 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
ローラーキャビネット 用デバイダー
ローラーキャビネット 用パーテーションオプション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格124,960円-91,595円 -112,764円 -112,764円726円 -2,153円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目〜8日目
間口(mm)763763763690--
奥行(mm)460460460460--
高さ(mm)950950950950--
最大積載量(kg/台)420420420420--
均等積載量(kg/段)(kg/段)30303030--

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト