17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ローラーキャビネット

ローラーキャビネット
通常単価(税別)
91,595円~133,772円
税込単価
100,755円~147,149円
通常出荷日:8日目

【特長】・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます・ラッチ機構付のため、振動があった...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • フォークリフト等での荷降ろしをお勧めします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRC042BK699-6420

4550414293629
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出6段 100X4 150X2仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):6
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:100×4段、150×2段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
56.1kg
TRC070BK699-6414

4550414293674
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出7段 100X7仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):7
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:100×7段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
58.2kg
TRC121BK699-6411

4550414293636
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出4段 50X1 100X2 150X1仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):4
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×1段、100×2段、150×1段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
45.3kg
TRC123BK699-6421

4550414293643
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出6段 50X1 100X2 150X3仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):6
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×1段、100×2段、150×3段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
56kg
TRC232BK699-6415

4550414293650
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出7段 50X2 100X3 150X2仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):7
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×2段、100×3段、150×2段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
59.1kg
TRC341BK699-6418

4550414293667
TRUSCO ローラーキャビネット ブラック 引出8段 50X3 100X4 150X1仕様・規格
シリンダー錠(鍵2枚付)
天板マット付(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
ボールスライドレール
キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg/台):420
均等積載量(kg/段):30
引出し(段):8
色:ブラック
間口(mm):763
奥行(mm):460
高さ(mm):950
引出しサイズ(mm)高さ:50×3段、100×4段、150×1段
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
62.4kg

型番リスト

表示件数

色

詳細色

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

引出し

(段)

引出しサイズ(mm)

仕様

キャスター仕様

本体材質

キャスター金具材質

車輪材質

付属品

質量

(kg)

最小発注数量
その他
ブラック、オレンジ
4989999525625
100-0067
-
-
-
-
7段(高さ:100mm×7段)
天板マット(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)、ボールスライドレール
天板マット(材質:ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)、ボールスライドレール
固定式:100mm×2、自在式(Wストッパー付):100mm×2
スチール
スチール
ウレタン
シリンダー錠(鍵×2)
58.2
1個
ブラック
-
4550414293629
699-6420
56100
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
6
高さ:100×4段、150×2段
-
-
-
-
-
-
-
1個
ブラック
-
4550414293674
699-6414
58200.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
7
高さ:100×7段
-
-
-
-
-
-
-
1個
ブラック
-
4550414293636
699-6411
45300
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
4
高さ:50×1段、100×2段、150×1段
-
-
-
-
-
-
-
1個
ブラック
-
4550414293643
699-6421
56000
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
6
高さ:50×1段、100×2段、150×3段
-
-
-
-
-
-
-
1個
ブラック
-
4550414293650
699-6415
59100
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
7
高さ:50×2段、100×3段、150×2段
-
-
-
-
-
-
-
1個
ブラック
-
4550414293667
699-6418
62400
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
8
高さ:50×3段、100×4段、150×1段
-
-
-
-
-
-
-
1個
レッド
-
4989999926316
116-4788
58200.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
7
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
レッド
-
4989999926279
116-4789
45300
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
4
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
レッド
-
4989999926286
116-4790
56000
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
6
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
レッド
-
4989999926293
116-4791
59100
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
7
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
レッド
-
4989999926309
116-4792
62400
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
8
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,918円
( 138,510円 )
8日目
112,764円
( 124,040円 )
8日目
125,918円
( 138,510円 )
8日目
91,595円
( 100,755円 )
8日目
116,828円
( 128,511円 )
8日目
125,243円
( 137,767円 )
8日目
133,772円
( 147,149円 )
8日目
125,918円
( 138,510円 )
8日目
91,595円
( 100,755円 )
8日目
116,828円
( 128,511円 )
8日目
125,243円
( 137,767円 )
8日目
133,772円
( 147,149円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます
・ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • フォークリフト等での荷降ろしをお勧めします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット
トラスコ中山 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
ローラーキャビネット オールロック式 仕切り板付き
ローラーキャビネット 用デバイダー
ローラーキャビネット 用パーテーションオプション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格91,595円-112,764円 -112,764円124,960円 -726円 -2,153円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目〜8日目
間口(mm)763763690763--
奥行(mm)460460460460--
高さ(mm)950950950950--
最大積載量(kg/台)420420420420--
均等積載量(kg/段)(kg/段)30303030--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト