ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック

off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック DGB-S043BK
通常単価(税別)
12,666円
税込単価
13,933円
通常出荷日:2日目

【特長】・休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ"offtoco"の2021年モデルです・普段...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DGB-S043BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGB-S043BKの仕様・寸法情報

トラスココード
254-9121
奥行(mm)
150
高さ(mm)
410
幅(mm)
300
JANコード
4549550215534
質量(g)
1020.0
色
ブラック
材質1
表面:ポリエステル(撥水加工)
材質2
裏面:ポリエステル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DGB-S043BK254-9121

4549550215534
ELECOM off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック仕様・規格
重量:製品本体約825g、インナーケース約175g
色:ブラック
幅(mm):300
奥行(mm):150
高さ(mm):410
表面:ポリエステル(撥水加工)
裏面:ポリエステル
質量・質量単位
1.02kg

型番リスト

表示件数
型番
DGB-S043BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,666円
( 13,933円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ"offtoco"の2021年モデルです
・普段使いに最適なバックパックタイプです
【材質】
・表面:ポリエステル(撥水加工)
・裏面:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

off toco 2STYLE カメラバックパック ブラックの型番DGB-S043BKのページです。 型番DGB-S043BKに関する仕様情報を記載しております。
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
パソコンケース リサイクル素材 撥水
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格12,666円6,062円3,913円5,737円7,040円6,562円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード254-9121693-8619503-3557503-3554441-2411666-3012
奥行(mm)15015.5138752070
高さ(mm)4101406517225530
幅(mm)30069110160350130
JANコード454955021553445495503399644549550257985454955025796145495502525604549550305501
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました