ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ロープ 杭【200個入り】

ロープ 杭 6300021138
通常単価(税別)
21,738
税込単価
23,912
通常出荷日:11日目

【特長】・ロープなどを地面に引っ張り固定する際に使用します【用途】・各種テント、タープ設営、園芸、区画...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

6300021138の仕様・寸法情報

JANコード
4580646301618
質量(g)
19000.0
トラスココード
390-2324
材質1
長さ(mm)
230
幅(mm)
8

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021138390-2324

4580646301618
グリーンクロス ロープ 杭 8×230 200本
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置などに。
仕様・規格
幅(mm):8
長さ(mm):230

質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021138
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,738
( 23,912 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープなどを地面に引っ張り固定する際に使用します
【用途】
・各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置などに
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープ 杭の型番6300021138のページです。 型番6300021138に関する仕様情報を記載しております。
ロープ 杭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ 杭
KPロープ
ポリエチレンロープ 黒
光るトラロープ 12mm×100M
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,73834,64053,32032,3795,3805,235
通常出荷日11日目8日目8日目11日目7日目7日目
JANコード4580646301618458064634440045806463442574580646266092--
質量(g)19000.010800.020600.04900.0--
トラスココード390-2324377-4977377-6475238-5002--
材質1クレモナS、ポリエチレン混撚ポリエチレンポリエチレン--
長さ(mm)230-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました