ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01

サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01 11300101YE310
通常単価(税別)
12,981
税込単価
14,279
通常出荷日:7日目

【特長】・全面網目のコンテナーです【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11300101YE310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11300101YE310の仕様・寸法情報

トラスココード
393-1460
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
370
有効内寸(mm)奥行
447
有効内寸(mm)間口
692
有効内寸(mm)高さ
302
外形寸法(mm)奥行
553
外形寸法(mm)間口
808
イエロー
容量(L)
120
質量(g)
4560.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
11300101YE310393-1460

サンコー コンテナ サンテナーA#120-2イエロー 113001仕様・規格
底面形状:格子網目リブ
容量(L):120
色:イエロー
外形寸法(mm)間口:808
外形寸法(mm)奥行:553
外形寸法(mm)高さ:370
有効内寸(mm)間口:692
有効内寸(mm)奥行:447
有効内寸(mm)高さ:302
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4560g

型番リスト

表示件数
型番
11300101YE310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,981
( 14,279 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01の型番11300101YE310のページです。 型番11300101YE310に関する仕様情報を記載しております。
サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01
サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01
サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
サンテナーB14
SNコンテナーC#56S 105602
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,9819,228 -9,49415,1363,6959,555
通常出荷日7日目2日目〜11日目11日目1日目1日目
トラスココード393-1460-368-5367346-2148242-9007392-5167
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ370-39830065322
有効内寸(mm)奥行447-373233378328
有効内寸(mm)間口692-6131100598528
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト