ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)

ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付) 10810001YE201
通常単価(税別)
15,136
税込単価
16,650
通常出荷日:11日目

【特長】・側面が網目のコンテナーです・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10810001YE201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10810001YE201の仕様・寸法情報

トラスココード
346-2148
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
300
有効内寸(mm)奥行
233
有効内寸(mm)間口
1100
有効内寸(mm)高さ
267
外形寸法(mm)奥行
300
外形寸法(mm)間口
1200
イエロー
容量(L)
81.4
質量(g)
3050.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
10810001YE201346-2148

サンコー ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
電照菊用。
仕様・規格
オプション:ハンドル
ハンドル取付時短辺外寸(mm):320
容量(L):81.4
色:イエロー
外形寸法(mm)間口:1200
外形寸法(mm)奥行:300
外形寸法(mm)高さ:300
有効内寸(mm)間口:1100
有効内寸(mm)奥行:233
有効内寸(mm)高さ:267
ネスティング高さ(mm):75
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3050g

型番リスト

表示件数
型番
10810001YE201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,136
( 16,650 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面が網目のコンテナーです
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています
【用途】
・電照菊用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)の型番10810001YE201のページです。 型番10810001YE201に関する仕様情報を記載しております。
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01
サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー
サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01
サンテナーB14
SNコンテナーC#56S 105602
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,1369,228 -9,49412,9813,6959,555
通常出荷日11日目2日目〜11日目7日目1日目1日目
トラスココード346-2148-368-5367393-1460242-9007392-5167
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ300-39837065322
有効内寸(mm)奥行233-373447378328
有効内寸(mm)間口1100-613692598528

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト