ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スライダックコンテナー 805610

スライダックコンテナー 805610 80561000GRYE
通常単価(税別)
14,069円
税込単価
15,476円
通常出荷日:1日目

【特長】・卵パックの運搬、陳列コンテナーです。・輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。・卵10...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80561000GRYE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

80561000GRYEの仕様・寸法情報

トラスココード
392-9903
材質1
PP
外形寸法(mm)高さ
250
有効内寸(mm)奥行
535
有効内寸(mm)間口
510
有効内寸(mm)高さ
170
外形寸法(mm)奥行
615
外形寸法(mm)間口
568
色
イエロー/グリーン
容量(L)
47.7
質量(g)
3274.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80561000GRYE392-9903

-
サンコー スライダックコンテナー 805610仕様・規格
容量(L):47.7
色:イエロー/グリーン
外形寸法(mm)間口:568
外形寸法(mm)奥行:615
外形寸法(mm)高さ:250
有効内寸(mm)間口:510
有効内寸(mm)奥行:535
有効内寸(mm)高さ:170
スライド板・扉 色相:イエロー
PP
質量・質量単位
3274g

型番リスト

表示件数
型番
80561000GRYE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,069円
( 15,476円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卵パックの運搬、陳列コンテナーです。
・輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。
・卵10個入パックが平面に10パック並びます。
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライダックコンテナー 805610の型番80561000GRYEのページです。 型番80561000GRYEに関する仕様情報を記載しております。
スライダックコンテナー 805610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダックコンテナー 805610
ネスティングコンテナー サンテナーA#48(ハンドル付)
メッシュコンテナ サンテナーB型
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
SNコンテナーC#56S 105602
サンテナーA#120-2(ハンドル付) 113001-01
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,069円9,151円4,250円23,770円14,720円19,958円
通常出荷日1日目11日目1日目11日目1日目7日目
トラスココード392-9903467-1984242-9007346-2148392-5167393-1460
材質1PPポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ250200-300322370
有効内寸(mm)奥行535361378233328447
有効内寸(mm)間口5105715981100528692

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました