ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

鳥篭11型TC 109100

鳥篭11型TC 109100 10910011YE304BL511
通常単価(税別)
12,554
税込単価
13,809
通常出荷日:1日目

【特長】・中フタの方向がひと目で分かる2色のフタです【材質】・PP・サンテナーA#100、プラ網フタ(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10910011YE304BL511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10910011YE304BL511の仕様・寸法情報

トラスココード
391-4128
材質1
PP
外形寸法(mm)高さ
294
有効内寸(mm)奥行
456
有効内寸(mm)間口
706
有効内寸(mm)高さ
223
外形寸法(mm)奥行
569
外形寸法(mm)間口
815
イエロー/ライトブルー
容量(L)
78
質量(g)
5143.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
10910011YE304BL511391-4128

サンコー 鳥篭11型TC 109100仕様・規格
間口:400×240mm
特殊機構:中央開閉式扉、ハンドル固定式
容量(L):78
色:イエロー/ライトブルー
外形寸法(mm)間口:815
外形寸法(mm)奥行:569
外形寸法(mm)高さ:294
有効内寸(mm)間口:706
有効内寸(mm)奥行:456
有効内寸(mm)高さ:223
PP
質量・質量単位
5143g

型番リスト

表示件数
型番
10910011YE304BL511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,554
( 13,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中フタの方向がひと目で分かる2色のフタです
【材質】
・PP
・サンテナーA#100、プラ網フタ(中フタ付)、金具2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳥篭11型TC 109100の型番10910011YE304BL511のページです。 型番10910011YE304BL511に関する仕様情報を記載しております。
鳥篭11型TC 109100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳥篭11型TC 109100
鳥篭10型プラ網フタ 109101
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
スライダックコンテナー 805610
サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー
サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,55411,56715,13611,8699,4949,228 -
通常出荷日1日目7日目11日目1日目11日目2日目〜
トラスココード391-4128391-2544346-2148392-9903368-5367-
材質1PPPPポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ294305300250398-
有効内寸(mm)奥行456466233535373-
有効内寸(mm)間口7067171100510613-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト