ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

鳥篭10型プラ網フタ 109101

鳥篭10型プラ網フタ 109101 10910101GR603
通常単価(税別)
11,567
税込単価
12,724
通常出荷日:7日目

【特長】・鶏の飛び出し防止と持ちやすさを両立した、フタ一体型の持ち手カバー付です【材質】・PP・サンテ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10910101GR603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10910101GR603の仕様・寸法情報

トラスココード
391-2544
材質1
PP
外形寸法(mm)高さ
305
有効内寸(mm)奥行
466
有効内寸(mm)間口
717
有効内寸(mm)高さ
253
外形寸法(mm)奥行
577
外形寸法(mm)間口
825
グリーン
容量(L)
90.4
質量(g)
5680.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
10910101GR603391-2544

サンコー 鳥篭10型プラ網フタ セットグリーン 109101仕様・規格
特殊機構:中央開閉式扉
容量(L):90.4
色:グリーン
外形寸法(mm)間口:825
外形寸法(mm)奥行:577
外形寸法(mm)高さ:305
有効内寸(mm)間口:717
有効内寸(mm)奥行:466
有効内寸(mm)高さ:253
PP
質量・質量単位
5680g

型番リスト

表示件数
型番
10910101GR603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,567
( 12,724 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鶏の飛び出し防止と持ちやすさを両立した、フタ一体型の持ち手カバー付です
【材質】
・PP
・サンテナーA#100P、プラ網フタ(中フタ付)、金具2本フタ・色相:ライトブルー中フタ/色相:オレンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳥篭10型プラ網フタ 109101の型番10910101GR603のページです。 型番10910101GR603に関する仕様情報を記載しております。
鳥篭10型プラ網フタ 109101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳥篭10型プラ網フタ 109101
鳥篭11型TC 109100
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
スライダックコンテナー 805610
サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー
サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,56712,55415,13611,8699,4949,228 -
通常出荷日7日目1日目11日目1日目11日目2日目〜
トラスココード391-2544391-4128346-2148392-9903368-5367-
材質1PPPPポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ305294300250398-
有効内寸(mm)奥行466456233535373-
有効内寸(mm)間口7177061100510613-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト