ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SNコンテナーC#56S 105602

SNコンテナーC#56S 105602 10560200BL511BL503
通常単価(税別)
9,555
税込単価
10,511
通常出荷日:1日目

【特長】・スタッキング、ネスティング作業を飛躍的に向上させる2色コンテナーです。・コンテナー裏面にはス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10560200BL511BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10560200BL511BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
392-5167
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
322
有効内寸(mm)奥行
328
有効内寸(mm)間口
528
有効内寸(mm)高さ
300
外形寸法(mm)奥行
393
外形寸法(mm)間口
593
ブルー/ライトブルー
容量(L)
56.1
質量(g)
2570.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
10560200BL511BL503392-5167

サンコー SNコンテナーC#56S 105602
分別回収容器
仕様・規格
格子リブ・水抜き孔あり
180°回転により同色スタッキング
ネスティング高さ:163mm
容量(L):56.1
色:ブルー/ライトブルー
外形寸法(mm)間口:593
外形寸法(mm)奥行:393
外形寸法(mm)高さ:322
有効内寸(mm)間口:528
有効内寸(mm)奥行:328
有効内寸(mm)高さ:300
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2570g

型番リスト

表示件数
型番
10560200BL511BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,555
( 10,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング、ネスティング作業を飛躍的に向上させる2色コンテナーです。
・コンテナー裏面にはスタンプ面があります。
・「回収済」とスタンプしておけば、回収後コンテナーを裏返しにするだけで回収後であることが一目瞭然です。
・※スタンプは別途ご用命ください。
【用途】
・分別回収容器に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SNコンテナーC#56S 105602の型番10560200BL511BL503のページです。 型番10560200BL511BL503に関する仕様情報を記載しております。
SNコンテナーC#56S 105602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SNコンテナーC#56S 105602
ネスティングコンテナー 108100 サンテナーA#82(ハンドル付)
スライダックコンテナー 805610
鳥篭11型TC 109100
サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー
サンテナーB14
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,55515,13611,86912,5549,4943,695
通常出荷日1日目11日目1日目1日目11日目1日目
トラスココード392-5167346-2148392-9903391-4128368-5367242-9007
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPPPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ32230025029439865
有効内寸(mm)奥行328233535456373378
有効内寸(mm)間口5281100510706613598

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト