ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 4L

ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 4L VEYS130W-4L
通常単価(税別)
12,579
税込単価
13,837
通常出荷日:5日目

【特長】・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません・独自の裁断構造を採用し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEYS130W-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VEYS130W-4Lの仕様・寸法情報

JANコード
4548890327976
トラスココード
337-3216
質量(g)
400.000
材質1
ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)
183
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
股下(cm)
86
ホワイト
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEYS130W-4L337-3216

4548890327976
ミドリ安全 ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 4L仕様・規格
フード一体型つなぎ服
色:ホワイト
サイズ:4L
着丈(cm):183
胸囲(cm):136
股下(cm):86
対応身長目安:180-192
裄丈:90
ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
VEYS130W-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,579
( 13,837 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません
・独自の裁断構造を採用しているので腕まわりの動作おいてストレスなく着用することができます
・フードの頬の部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現し、側面にはメガネスリットを設けています
・生地は柔らかくソフトな風合いです
・さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です
・クラス100~1000対応です
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 4Lの型番VEYS130W-4Lのページです。 型番VEYS130W-4Lに関する仕様情報を記載しております。
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 4L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト 3L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト LL
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー 4L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト M
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,57912,57912,57912,57912,57912,579
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード454889032797645488903279454548890327969454889032795245488903280584548890327938
トラスココード337-3216337-3176337-3255337-1647337-3270337-4745
質量(g)400.000400.000400.000400.000400.000400.000
材質1ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)183166177171183161

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト