ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー L

ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服  VEYS140B ブルー L VEYS140B-L
通常単価(税別)
14,858
税込単価
16,344
通常出荷日:5日目

【特長】・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません・独自の裁断構造を採用し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEYS140B-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VEYS140B-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4548890328188
トラスココード
337-3271
質量(g)
400.000
材質1
ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)
166
サイズ
L
胸囲(cm)
118
股下(cm)
80
ブルー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEYS140B-L337-3271

4548890328188
ミドリ安全 ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服  VEYS140B ブルー L仕様・規格
フード・マスク一体型つなぎ服
色:ブルー
サイズ:L
着丈(cm):166
胸囲(cm):118
股下(cm):80
対応身長目安:165-175
裄丈:84
ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
VEYS140B-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,858
( 16,344 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません
・独自の裁断構造を採用しているので腕まわりの動作おいてストレスなく着用することができます
・後頭部アジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました
・生地は柔らかくソフトな風合いです
・さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です
・クラス100~1000対応です
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー Lの型番VEYS140B-Lのページです。 型番VEYS140B-Lに関する仕様情報を記載しております。
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー L
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー 3L
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー 4L
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー 5L
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー LL
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー L
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,85814,85814,85814,85814,85812,579
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード454889032818845488903282014548890328218454889032822545488903281954548890328027
トラスココード337-3271337-3268337-1677337-1641337-3219337-1610
質量(g)400.000400.000400.000400.000400.000400.000
材質1ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)166177183189171166

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト