ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GY

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GY C1550GY-M
通常単価(税別)
12,364
税込単価
13,600
通常出荷日:5日目

【特長】・クラス100~1000対応です・名札ループ・ペンポケットが付いています【材質】・ポリエステル...

詳細を確認
  • 写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C1550GY-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C1550GY-Mの仕様・寸法情報

JANコード
4979058524461
トラスココード
337-1661
質量(g)
400.000
材質1
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
着丈(cm)
152
サイズ
M
胸囲(cm)
116
股下(cm)
72
グレー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
C1550GY-M337-1661

4979058524461
ミドリ安全 クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GY グレー M仕様・規格
フード一体型つなぎ服
色:グレー
サイズ:M
着丈(cm):152
胸囲(cm):116
股下(cm):72
裄丈:81
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
C1550GY-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,364
( 13,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100~1000対応です
・名札ループ・ペンポケットが付いています
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット

ご注意

  • 写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GYの型番C1550GY-Mのページです。 型番C1550GY-Mに関する仕様情報を記載しております。
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GY
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー LL
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト LL
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー 3L
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,36412,57912,57912,57912,57912,579
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905852446145488903280274548890327945454889032803445488903279524548890328041
トラスココード337-1661337-1610337-3176337-3234337-1647337-3189
質量(g)400.000400.000400.000400.000400.000400.000
材質1ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)152166166171171177

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト