17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550G

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550G
通常単価(税別)
12,364
税込単価
13,600
通常出荷日:5日目

【特長】・クラス100~1000対応です・名札ループ・ペンポケットが付いています【材質】・ポリエステル...

詳細を確認
  • 写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
C1550G-3L337-1664

4979058524331
ミドリ安全 クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550G グリーン 3L仕様・規格
フード一体型つなぎ服
色:グリーン
サイズ:3L
着丈(cm):167
胸囲(cm):128
股下(cm):81
裄丈:87
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
質量・質量単位
400g
C1550G-5L337-1622

4979058524355
ミドリ安全 クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550G グリーン 5L仕様・規格
フード一体型つなぎ服
色:グリーン
サイズ:5L
着丈(cm):177
胸囲(cm):136
股下(cm):87
裄丈:91
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

着丈(cm)

サイズ

胸囲(cm)

股下(cm)

最小発注数量
4979058524331
337-1664
167
3L
128
81
1個
4979058524355
337-1622
177
5L
136
87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,364
( 13,600 )
5日目
12,364
( 13,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100~1000対応です
・名札ループ・ペンポケットが付いています
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット

ご注意

  • 写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550G
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GY
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー LL
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト LL
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,36412,36412,57912,57912,57912,579
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
質量(g)400.000400.000400.000400.000400.000400.000
材質1ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
グリーングレーブルーホワイトブルーホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト