17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン

折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
通常単価(税別)
8,370円
税込単価
9,207円
通常出荷日:11日目

【特長】・高さを抑えて横幅を広げ、40Lの大容量でしっかり収納できるランドリーバスケットです・脱衣洗面...

詳細を確認
  • キャスターは組み立て式です。
  • キャスターにストッパーはありません。
  • 商品の性質上、布袋は折りじわが多少発生します。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので避けてください。洗濯後に風合いの変化、縮み、商品の劣化を促進させますので避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046489595-7557

4528708338509
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ホワイト
ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):340
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.2kg
6300046490595-9118

4528708338523
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ライトグレー
ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に。
仕様・規格
色:ライトグレー
奥行(mm):340
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.2kg
6300046491595-9079

4528708338516
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ダークグレー
ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):340
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.2kg
6300046492595-9095

4528708338530
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ベージュ
ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に。
仕様・規格
色:ベージュ
奥行(mm):340
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.2kg
6300046493595-7529

4528708338547
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に。
仕様・規格
色:ブラウン
奥行(mm):340
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4528708338509
595-7557
ホワイト
1個
4528708338523
595-9118
ライトグレー
1個
4528708338516
595-9079
ダークグレー
1個
4528708338530
595-9095
ベージュ
1個
4528708338547
595-7529
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,370円
( 9,207円 )
11日目
8,370円
( 9,207円 )
11日目
8,370円
( 9,207円 )
11日目
8,370円
( 9,207円 )
11日目
8,370円
( 9,207円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さを抑えて横幅を広げ、40Lの大容量でしっかり収納できるランドリーバスケットです
・脱衣洗面ルームといった限られたスペースだけの使用だけではなく、お子様のおもちゃ・コートなどの大きめの衣料の収納にも使えるマルチなサイズ感です
・内側にラミネート加工を施したインナー付属のインナーバックは、取り外し・手洗い可となっており汚れを気にせず使用できます
【用途】
・ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に
【材質】
・ワイヤー:スチール
・布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • キャスターは組み立て式です。
  • キャスターにストッパーはありません。
  • 商品の性質上、布袋は折りじわが多少発生します。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので避けてください。洗濯後に風合いの変化、縮み、商品の劣化を促進させますので避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ
ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ
SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機
折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,370円7,726円 -7,037円14,603円29,849円7,037円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)340310--29.2210
質量(g)2200.02500.01300.02500.0800.000-
材質1ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットンABS樹脂ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)480590550650--
よく一緒に購入される商品

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト