17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ

ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ
通常単価(税別)
14,603円
税込単価
16,063円
通常出荷日:11日目

【特長】・コインランドリーで見かける工業用業務用デザインのランドリーバスケットを一般家庭用にリサイズ・...

詳細を確認
  • カバーは商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • 予めご了承ください。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けてください。手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046487595-7526

4528708333436
グリーンクロス ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ
ランドリー収納、小物類、ぬいぐるみやおもちゃの収納に。
仕様・規格
色:ベージュ
高さ(mm):650
バスケット直径(mm):40
バスケット高さ(mm):300
ハンドル高さ(mm):約60
レッグ高さ(mm):約295
仕様:脚/キャスター組み立て
ワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046488595-9085

4528708333443
グリーンクロス ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ブラウン
ランドリー収納、小物類、ぬいぐるみやおもちゃの収納に。
仕様・規格
色:ブラウン
高さ(mm):650
バスケット直径(mm):40
バスケット高さ(mm):300
ハンドル高さ(mm):約60
レッグ高さ(mm):約295
仕様:脚/キャスター組み立て
ワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットン
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4528708333436
595-7526
ベージュ
1個
4528708333443
595-9085
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,603円
( 16,063円 )
11日目
14,603円
( 16,063円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コインランドリーで見かける工業用業務用デザインのランドリーバスケットを一般家庭用にリサイズ
・高さを出したキャスターレッグは体の負担を軽減する使いやすいサイズに設計
・インナーバッグが付属している為、ハンカチ等の小さめの洗濯物でも床に落ちる心配がなくストレスが少なく使用が出来ます
【用途】
・ランドリー収納、小物類、ぬいぐるみやおもちゃの収納に
【材質】
・ワイヤー・レッグ:スチール
・布袋:コットン

ご注意

  • カバーは商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • 予めご了承ください。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けてください。手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ
ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ
ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機
折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,603円7,037円7,726円 -8,370円29,849円7,037円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)2500.01300.02500.02200.0800.000-
材質1ワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンABS樹脂ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)650550590480--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト