17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ

ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ
通常単価(税別)
13,414円
税込単価
14,755円
通常出荷日:11日目

【特長】・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを...

詳細を確認
  • 商品の性質上、折りじわが発生します。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けて下さい。
  • 手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗って下さい。カバーを乾燥させる際は洗濯後に弱く絞り、自然乾燥をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046464595-9119

4528708307604
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ホワイト
ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに。
仕様・規格
色:ホワイト
高さ(mm):550
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.3kg
6300046465595-7547

4528708307635
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ライトグレー
ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに。
仕様・規格
色:ライトグレー
高さ(mm):550
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.3kg
6300046466595-7552

4528708307611
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ダークグレー
ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに。
仕様・規格
色:ダークグレー
高さ(mm):550
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.3kg
6300046467595-9122

4528708307628
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ
ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに。
仕様・規格
色:ベージュ
高さ(mm):550
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.3kg
6300046468595-9086

4528708307642
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ブラウン
ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに。
仕様・規格
色:ブラウン
高さ(mm):550
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.3kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4528708307604
595-9119
ホワイト
1個
4528708307635
595-7547
ライトグレー
1個
4528708307611
595-7552
ダークグレー
1個
4528708307628
595-9122
ベージュ
1個
4528708307642
595-9086
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,414円
( 14,755円 )
11日目
13,414円
( 14,755円 )
11日目
13,414円
( 14,755円 )
11日目
13,414円
( 14,755円 )
11日目
13,414円
( 14,755円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能
・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを入れても安心して使い続けることができます
・キャスター付きはお部屋間の移動も楽に出来るので、体にも負担を掛けることが無く、スムーズに運ぶことが出来ます
【用途】
・ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • 商品の性質上、折りじわが発生します。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けて下さい。
  • 手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗って下さい。カバーを乾燥させる際は洗濯後に弱く絞り、自然乾燥をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ
ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ
ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機
折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,414円14,603円14,701円15,959円29,849円13,414円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)1300.02500.02500.02200.0800.000-
材質1ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンABS樹脂ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)550650590480--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト