ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)

刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP) TB1743F-4
通常単価(税別)
966円
税込単価
1,063円
通常出荷日:4日目

【特長】・アメリカで開発された専用刷毛で塗布する新しいタイプの瞬間接着剤です(特許出願済み)・刷毛で塗...

詳細を確認
  • 接着できないもの ・ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラスなど。メッキ部分。皮革、紙、コンクリートなどしみ込みやすい材料。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1743F-4
解除
  • この商品は48個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB1743F-4の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9845
色
無色
容量(g)
4
質量(g)
4.000
粘度(mPa・s)
100
使用温度範囲(℃)
-40℃~100℃

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1743F-4552-9845

-
THREEBOND 刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)
自動車部品の修理、日用品やスポーツ用品小物の補修、模型やホビー用品の製作など。
仕様・規格
シアノアクリレート
色:無色
容量(g):4
粘度(mPa・s):100
使用温度範囲(℃):-40℃~100℃
ハケ付
-
質量・質量単位
4g

型番リスト

表示件数
型番
TB1743F-4
最小発注数量
48個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966円
( 1,063円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカで開発された専用刷毛で塗布する新しいタイプの瞬間接着剤です(特許出願済み)
・刷毛で塗布するタイプですので、微妙な塗布量の調整が容易です
・粘度は中粘度グレードですので、刷毛塗布作業しやすいです
・硬化速度と接着強度のバランスのよいタイプです
【用途】
・自動車部品の修理、日用品やスポーツ用品小物の補修、模型やホビー用品の製作など

ご注意

  • 接着できないもの ・ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラスなど。メッキ部分。皮革、紙、コンクリートなどしみ込みやすい材料。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)の型番TB1743F-4のページです。 型番TB1743F-4に関する仕様情報を記載しております。
刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)
瞬間接着剤 TB1735(1735AC)
光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 TB1773E(1773EB)
瞬間接着剤 TB1721D
エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格966円6,513円7,035円3,316円8,257円1,195円
通常出荷日4日目7日目7日目11日目6日目9日目
トラスココード552-9845552-9869552-9840228-4882813-0537817-9675
色無色淡黄色透明黄色透明淡黄色赤褐色-
容量(g)4502020100045
質量(g)4.0005020.00020.000100045.000
粘度(mPa・s)1001500150--0.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました