17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

はしご兼用脚立 ブラックカラー

はしご兼用脚立 ブラックカラー
通常単価(税別)
15,938円~33,437円
税込単価
17,532円~36,781円
通常出荷日:5日目

【特長】・ブラックカラー【用途】・内装工事や作業【材質】・アルミ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KUR120651-0456

4969182270730
アルインコ 兼用脚立 ブラックカラー 1.11m 最大使用質量100kg
内装工事や作業。
仕様・規格
ステップ数(天板除く):3
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.11
はしご全長(m):2.37
天板寸法(mm):252×157
踏ざん踏面幅(mm):52
Aマーク:認定品
JISマーク:認定品
アルミ
質量・質量単位
3.9kg
KUR150651-0460

4969182270747
アルインコ 兼用脚立 ブラックカラー 1.41m 最大使用質量100kg
内装工事や作業。
仕様・規格
ステップ数(天板除く):4
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.41
はしご全長(m):2.99
天板寸法(mm):251×160
踏ざん踏面幅(mm):52
Aマーク:認定品
JISマーク:認定品
アルミ
質量・質量単位
5.2kg
KUR180651-0457

4969182270754
アルインコ 兼用脚立 ブラックカラー 1.70m 最大使用質量100kg
内装工事や作業。
仕様・規格
ステップ数(天板除く):5
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.7
はしご全長(m):3.60
天板寸法(mm):251×160
踏ざん踏面幅(mm):52
Aマーク:認定品
JISマーク:認定品
アルミ
質量・質量単位
6.5kg
KUR210651-0458

4969182270761
アルインコ 兼用脚立 ブラックカラー 1.99m 最大使用質量100kg
内装工事や作業。
仕様・規格
ステップ数(天板除く):6
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.99
はしご全長(m):4.22
天板寸法(mm):251×160
踏ざん踏面幅(mm):52
Aマーク:認定品
JISマーク:認定品
アルミ
質量・質量単位
8.3kg
KUR90651-0459

4969182270723
アルインコ 兼用脚立 ブラックカラー 0.82m 最大使用質量100kg
内装工事や作業。
仕様・規格
ステップ数(天板除く):2
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.82
はしご全長(m):1.75
天板寸法(mm):252×157
踏ざん踏面幅(mm):52
Aマーク:認定品
JISマーク:認定品
アルミ
質量・質量単位
3.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数

最小発注数量
4969182270723
651-0459
3100.0
2
1個
4969182270730
651-0456
3900.0
3
1個
4969182270747
651-0460
5200
4
1個
4969182270754
651-0457
6500
5
1個
4969182270761
651-0458
8300
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,938円
( 17,532円 )
5日目
18,625円
( 20,488円 )
5日目
23,256円
( 25,582円 )
5日目
27,428円
( 30,171円 )
5日目
33,437円
( 36,781円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラックカラー
【用途】
・内装工事や作業
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立 ブラックカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご兼用脚立 ブラックカラー
伸縮脚立(ステップ幅広) ブラックカラー
はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)
はしご兼用脚立 MXJ-F
業務用はしご兼用脚立MXB-FS
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格15,938円-27,479円 -8,522円 -14,326円 -13,874円 -21,537円 -
通常出荷日5日目2日目4日目1日目〜5日目4日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト