17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

業務用はしご兼用脚立MXB-FS

業務用はしご兼用脚立MXB-FS
通常単価(税別)
13,874円~36,277円
税込単価
15,261円~39,905円
通常出荷日:5日目

【特長】・安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立です。・踏ざん幅60mmと安全性にすぐれた脚立です。【...

詳細を確認
  • 沖縄、その他離島は運賃別途かかります(都度確認願います)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MXB120FS561-2467

4969182240399
アルインコ 業務用はしご兼用脚立MXB-FS 天板高さ1.11m
室内、屋内の高所作業に。
仕様・規格
Aマーク認定品(MXB-60FSを除く)
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):1.11
はしご全長(m):2.37
天板寸法(mm):252×157
踏ざん踏面幅(mm):60
有効高さ(mm):0.81
設置寸法(mm):523×849
収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:523×163×1198
アルミ
質量・質量単位
4.5kg
MXB150FS561-2482

4969182240405
アルインコ 業務用はしご兼用脚立MXB-FS 天板高さ1.41m
室内、屋内の高所作業に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):1.41
はしご全長(m):2.99
天板寸法(mm):251×160
踏ざん踏面幅(mm):60
有効高さ(mm):1.11
設置寸法(mm):578×1036
収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:578×169×1507
アルミ
質量・質量単位
6.7kg
MXB180FS561-2473

4969182240412
アルインコ 業務用はしご兼用脚立MXB-FS 天板高さ1.70m
室内、屋内の高所作業に。
仕様・規格
Aマーク認定品(MXB-60FSを除く)
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):1.7
はしご全長(m):3.6
天板寸法(mm):251×160
踏ざん踏面幅(mm):60
有効高さ(mm):1.40
設置寸法(mm):632×1217
収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:632×169×1816
アルミ
質量・質量単位
8.4kg
MXB210FS561-2475

4969182240429
アルインコ 業務用はしご兼用脚立MXB-FS 天板高さ1.99m
室内、屋内の高所作業に。
仕様・規格
Aマーク認定品(MXB-60FSを除く)
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):1.99
はしご全長(m):4.22
天板寸法(mm):251×160
踏ざん踏面幅(mm):60
設置寸法(mm):686×1397
有効高さ(mm):1.70
収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:686×169×2125
アルミ
質量・質量単位
10kg
MXB60FS561-2476

4969182240375
アルインコ 業務用はしご兼用脚立MXB-FS 天板高さ0.52m
室内、屋内の高所作業に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):0.52
はしご全長(m):1.13
天板寸法(mm):282×157
踏ざん踏面幅(mm):60
設置寸法(mm):444×488
有効高さ(mm):0.52
収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:444×163×582
アルミ
質量・質量単位
2.7kg
MXB90FS561-2480

4969182240382
アルインコ 業務用はしご兼用脚立MXB-FS 天板高さ0.82m
室内、屋内の高所作業に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):0.82
はしご全長(m):1.75
天板寸法(mm):252×157
踏ざん踏面幅(mm):60
有効高さ(mm):0.52
設置寸法(mm):469×669
収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:469×163×889
アルミ
質量・質量単位
3.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

天板高さ(m)

はしご全長(m)

最小発注数量
4969182240375
561-2476
282×157
2700
0.52
1.13
4個
4969182240382
561-2480
252×157
3600.0
0.82
1.75
1個
4969182240399
561-2467
252×157
4500.0
1.11
2.37
2個
4969182240405
561-2482
251×160
6700
1.41
2.99
1個
4969182240412
561-2473
251×160
8400.0
1.7
3.6
2個
4969182240429
561-2475
251×160
10000.0
1.99
4.22
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,119円
( 16,631円 )
5日目
13,874円
( 15,261円 )
5日目
16,822円
( 18,504円 )
5日目
23,833円
( 26,216円 )
5日目
30,213円
( 33,234円 )
5日目
36,277円
( 39,905円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立です。
・踏ざん幅60mmと安全性にすぐれた脚立です。
【用途】
・室内、屋内の高所作業に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 沖縄、その他離島は運賃別途かかります(都度確認願います)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用はしご兼用脚立MXB-FSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用はしご兼用脚立MXB-FS
はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX
幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W
伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
はしご兼用脚立 ブラックカラー
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格13,874円-8,522円 -21,537円 -10,814円 -28,523円 -15,938円 -
通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目5日目
踏ざん踏面幅(mm)60-605560-
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)130100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト