17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

上わく付作業台 CBF

上わく付作業台 CBF
通常単価(税別)
48,170円~58,587円
税込単価
52,987円~64,446円
通常出荷日:4日目

【特長】・開閉手すり付き上わく付き・大型天板で安全性が高いです・収納時はコンパクトに折りたためます【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CBF120691-8467

4969182243697
アルインコ 上わく付作業台 天板高さ116cm 最大使用質量150kg仕様・規格
完成品
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.16
天板寸法(mm):430×488
段数(段):4
踏ざん踏面幅(mm):75
収納時全長(m):2.24
収納時寸法(mm)全長:2241
収納時寸法(mm)幅:658
収納時寸法(mm)厚さ:239
段数(段):4
アルミ
質量・質量単位
12.3kg
CBF150691-8469

4969182243703
アルインコ 上わく付作業台 天板高さ145cm 最大使用質量150kg仕様・規格
完成品
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.45
天板寸法(mm):430×488
段数(段):5
踏ざん踏面幅(mm):75
収納時全長(m):2.55
収納時寸法(mm)全長:2546
収納時寸法(mm)幅:692
収納時寸法(mm)厚さ:239
段数(段):5
アルミ
質量・質量単位
13.3kg
CBF180691-8466

4969182243710
アルインコ 上わく付作業台 天板高さ174cm 最大使用質量150kg仕様・規格
完成品
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.74
天板寸法(mm):430×488
段数(段):6
踏ざん踏面幅(mm):75
収納時全長(m):2.85
収納時寸法(mm)全長:2852
収納時寸法(mm)幅:732
収納時寸法(mm)厚さ:239
段数(段):6
アルミ
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時全長(m)

天板高さ(m)

段数(段)

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
4969182243697
691-8467
12300.0
2.24
1.16
4
2241
658
1個
4969182243703
691-8469
13300
2.55
1.45
5
2546
692
1個
4969182243710
691-8466
15000.0
2.85
1.74
6
2852
732
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,170円
( 52,987円 )
4日目
53,147円
( 58,462円 )
4日目
58,587円
( 64,446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉手すり付き上わく付き・大型天板で安全性が高いです
・収納時はコンパクトに折りたためます
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上わく付作業台 CBFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上わく付作業台 CBF
上わく付踏台 CBF90
上枠付専用脚立
専用脚立 BS
専用脚立
軽量専用脚立
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格48,170円-42,836円18,728円 -17,200円 -17,472円 -26,363円 -
通常出荷日4日目4日目5日目1日目4日目4日目〜
天板寸法(mm)430×488430×488340×338308×95308×95257×160
踏ざん踏面幅(mm)757580404055
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)150150100100100130
収納時寸法(mm)厚さ239239----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト