ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ケミソートP 黒褐色 14L

ケミソートP 黒褐色 14L 00147670090000
通常単価(税別)
14,305円
税込単価
15,736円
通常出荷日:1日目

【特長】・防腐成分には安全性を配慮した薬剤を仕様しています・クレオソートの様な強い臭気はありません・塗...

詳細を確認
  • 下記のものには塗ることができません、木材以外に塗ったり、かけたりしないでください(材質によっては変形、汚染します)。
  • 万一、かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分水洗いしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00147670090000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00147670090000の仕様・寸法情報

トラスココード
378-2802
JANコード
4906975022688
質量(g)
12690.0
容量(L)
14
容量(ml)
14000
色
黒褐色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
00147670090000378-2802

4906975022688
KANSAI ケミソートP 黒褐色 14L
支柱・杭・木柵・坂塀など屋外の木質材料の防腐に。
仕様・規格
色:黒褐色
容量(ml):14000
容量(L):14
-
質量・質量単位
12.69kg

型番リスト

表示件数
型番
00147670090000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,305円
( 15,736円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防腐成分には安全性を配慮した薬剤を仕様しています
・クレオソートの様な強い臭気はありません
・塗布後の色目は黒褐色です
・※樹種や木質により着色具合が異なります
・防蟻剤を配合しています
【用途】
・支柱・杭・木柵・坂塀など屋外の木質材料の防腐に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、木材以外に塗ったり、かけたりしないでください(材質によっては変形、汚染します)。
  • 万一、かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分水洗いしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミソートP 黒褐色 14Lの型番00147670090000のページです。 型番00147670090000に関する仕様情報を記載しております。
ケミソートP 黒褐色 14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミソートP 黒褐色 14L
油性鉄部用S ぎん色 3L
カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー
サビ止め速乾エポキシスプレー
防腐・防虫ステイン 16L
ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオロックペイントロックペイント
通常価格14,305円12,016円1,468円 -2,407円4,090円 -2,456円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目5日目1日目〜
トラスココード378-2802404-4256----
JANコード49069750226884972910035150----
質量(g)12690.03258.0600400--
容量(L)143----
容量(ml)14000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました