ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6輪台車

6輪台車 CA752-000X-MB
通常単価(税別)
85,569円
税込単価
94,126円
通常出荷日:11日目

【特長】・スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です【材質】・本体・支柱:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA752-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA752-000X-MBの仕様・寸法情報

質量(g)
38000.0
高さ(mm)
1520
幅(mm)
1260
JANコード
4903180187935
トラスココード
256-5481
材質1
本体・支柱:スチール
材質2
底板:PP
均等荷重(kg)
300
材質3
バンパー:PVC
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA752-000X-MB256-5481

4903180187935
コンドル 6輪台車仕様・規格
均等荷重(kg):300
高さ(mm):1520
幅(mm):1260
奥行:424
本体・支柱:スチール
底板:PP
バンパー:PVC
質量・質量単位
38kg

型番リスト

表示件数
型番
CA752-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,569円
( 94,126円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です
【材質】
・本体・支柱:スチール
・底板:PP
・バンパー:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6輪台車の型番CA752-000X-MBのページです。 型番CA752-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
6輪台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6輪台車
伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ)
伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)
伸縮式コンテナ台車 4輪車
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
メーカー山崎産業トラスコ中山トラスコ中山三商トラスコ中山トラスコ中山
通常価格85,569円10,431円 -11,158円 -9,146円 -13,757円 -6,376円 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目1日目
質量(g)38000.0-----
高さ(mm)1520-----
幅(mm)1260-----
JANコード4903180187935-----
トラスココード256-5481-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました