ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クレマ専用外付けボンベユニット

クレマ専用外付けボンベユニット 6300046018
通常単価(税別)
50,570円
税込単価
55,627円
通常出荷日:11日目

【特長】・カセットボンベ式発電機G-cubic クレマスマートプラスに接続して使用できるボンベユニット...

詳細を確認
  • 室内や倉庫 など、排気ガスがこもりやすい場所では絶対に発電機を使用しないでください。
  • 商品は保存状態によって劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いいたします。
  • 内容・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046018
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300046018の仕様・寸法情報

JANコード
4944405450120
質量(g)
1400.0
トラスココード
576-9149
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046018576-9149

4944405450120
グリーンクロス クレマ専用外付けボンベユニット BB-401
カセットボンベ式発電機の長時間連続使用に。
仕様・規格
サイズ(mm):275×181×81mm
重量(kg):1.4
-
質量・質量単位
1.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,570円
( 55,627円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カセットボンベ式発電機G-cubic クレマスマートプラスに接続して使用できるボンベユニットです
・通常この発電機にセットできるカセットボンベは1本ですが、この専用ユニットを使えば最大5本まで増やすことができ、長時間連続で使用可能となります
【用途】
・カセットボンベ式発電機の長時間連続使用に

ご注意

  • 室内や倉庫 など、排気ガスがこもりやすい場所では絶対に発電機を使用しないでください。
  • 商品は保存状態によって劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いいたします。
  • 内容・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレマ専用外付けボンベユニットの型番6300046018のページです。 型番6300046018に関する仕様情報を記載しております。
クレマ専用外付けボンベユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレマ専用外付けボンベユニット
カセットボンベ TOHOゴールド
カセットボンベ TOHOシャトル
NICHIDO ポータブル電源用ソーラーパネル
HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)
HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)
メーカーグリーンクロスHONDAHONDA日動工業HONDA本田技研工業
通常価格50,570円10,237円8,464円65,360円80,915円9,763円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目6日目4日目
JANコード4944405450120-----
質量(g)1400.0-----
トラスココード576-9149-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました