ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スーパーライン引SA-765N

スーパーライン引SA-765N 6300005076
通常単価(税別)
22,594円
税込単価
24,853円
通常出荷日:8日目

【特長】・野球・ソフトボールの定番品です【用途】・野球などのグラウンド整備に【材質】・スチール

  • ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005076
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300005076の仕様・寸法情報

JANコード
4580646245448
質量(g)
3000.0
トラスココード
257-0947
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005076257-0947

4580646245448
グリーンクロス スーパーライン引SA-765N
野球などのグラウンド整備に。
仕様・規格
ナイロンブラシ
CLOSE機能付
野球・ソフトボールの定番
容量(kg):炭酸カルシウム8.5
サイズ長さ(mm):244
サイズ幅(mm):245
サイズ高さ(mm):808
車輪径(cm):15
概算距離:5cm幅510m、7.6cm幅330m、ECO5cm幅850m
スチール
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,594円
( 24,853円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・野球・ソフトボールの定番品です
【用途】
・野球などのグラウンド整備に
【材質】
・スチール

ご注意

  • ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーライン引SA-765Nの型番6300005076のページです。 型番6300005076に関する仕様情報を記載しております。
スーパーライン引SA-765Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーライン引SA-765N
スーパーライン引SA-510N
ジスラインS
仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾
アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻
アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワンアズワン
通常価格22,594円22,594円5,000円38,661円14,996円 -28,289円
通常出荷日8日目8日目11日目11日目1日目1日目
JANコード458064624544845806462454794580646256901---
質量(g)3000.02900.02000.08000.0--
トラスココード257-0947257-0954238-3319238-6536--
材質1スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました