ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

警告灯 8Y4174 LEDチューブ(ソーラー)

警告灯 8Y4174 LEDチューブ(ソーラー) 8Y4174
通常単価(税別)
9,630
税込単価
10,593
通常出荷日:7日目

【特長】・単管等に巻き付けて使用です。・夜間自動点灯機能付きです。・交互点滅式です。・コントローラー内...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8Y4174
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y4174の仕様・寸法情報

トラスココード
659-2677
質量(g)
1700.000
材質1
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
10000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
8Y4174659-2677

サンコー 警告灯 8Y4174 LEDチューブ(ソーラー)仕様・規格
夜間自動点灯機能付き
交互点滅式
コントローラー内蔵式
LED24個使用
充電時間10時間
無日照点灯時間約50時間(満充電の場合)
色:赤
長さ(mm):10000
外形寸法(mm):φ22×10000
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
1700g

型番リスト

表示件数
型番
8Y4174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,630
( 10,593 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管等に巻き付けて使用です。
・夜間自動点灯機能付きです。
・交互点滅式です。
・コントローラー内蔵式です。
・LED24個使用です。
・充電時間10時間です。
・無日照点灯時間約50時間(満充電の場合)です。
【材質】
・チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

警告灯 8Y4174 LEDチューブ(ソーラー)の型番8Y4174のページです。 型番8Y4174に関する仕様情報を記載しております。
警告灯 8Y4174 LEDチューブ(ソーラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警告灯 8Y4174 LEDチューブ(ソーラー)
LEDソーラーチューブ
ソーラー式フラッシュ警告灯
LED警告灯 ニコハザード
電池式LED警告灯
キタムラ産業 LEDチューブ
メーカー三甲キタムラ産業グリーンクロス日惠製作所トラスコ中山キタムラ産業
通常価格9,63019,28581,88614,7382,0915,879
通常出荷日7日目1日目8日目1日目1日目1日目
トラスココード659-2677-----
質量(g)1700.000-----
材質1チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)-----
-----
長さ(mm)10000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト