ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スパッタシートAS200S 1MX30M

スパッタシートAS200S 1MX30M 1138400101
通常単価(税別)
245,639円
税込単価
270,203円
通常出荷日:11日目

【特長】・東京都火災予防条例に適合した溶接火花養生難燃シートです・有機繊維の中で、高いレベルの耐炎性能...

詳細を確認
  • 高温、長時間の加熱ではガラス、石綿と同様に酸化劣化が生じることがあります。
  • 繊維焼成をしていますので、製品形態によっては、黒い繊維が脱落する事があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138400101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1138400101の仕様・寸法情報

横(mm)
30000
厚さ(mm)
1
縦(mm)
1000
JANコード
4580646270464
質量(g)
22500.0
トラスココード
238-1818
材質1
酸化アクリル繊維
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1138400101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,639円
( 270,203円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・東京都火災予防条例に適合した溶接火花養生難燃シートです
・有機繊維の中で、高いレベルの耐炎性能があります
・一般雰囲気中では高温でも、燃えたり溶融したりしません
・耐熱性、耐薬品性に優れています
・紡績糸を織物にした後にシリコーン系樹脂で被覆した製品です
【用途】
・溶接時の火花の養生などに
【材質】
・酸化アクリル繊維

ご注意

  • 高温、長時間の加熱ではガラス、石綿と同様に酸化劣化が生じることがあります。
  • 繊維焼成をしていますので、製品形態によっては、黒い繊維が脱落する事があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138400101238-1818

4580646270464
グリーンクロス スパッタシートAS200S 1MX30M
溶接時の火花の養生などに。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):30000
厚さ(mm):1
酸化アクリル繊維
質量・質量単位
22.5kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタシートAS200S 1MX30Mの型番1138400101のページです。 型番1138400101に関する仕様情報を記載しております。
スパッタシートAS200S 1MX30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシートAS200S 1MX30M
TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット
TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m
シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m
スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W
スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-W
メーカーグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山吉野トラスコ中山トラスコ中山
通常価格245,639円6,679円177,353円43,331円286,340円246,019円
通常出荷日11日目4日目8日目1日目7日目8日目
横(mm)30000-----
厚さ(mm)1-----
縦(mm)1000-----
JANコード4580646270464-----
質量(g)22500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました