ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

避難用キャリー収納バッグ

避難用キャリー収納バッグ 6300028497
通常単価(税別)
11,581円
税込単価
12,739円
通常出荷日:11日目

【特長】・避難くんシリーズの避難用抱っこひもをまとめて収納・持ち運びができるバッグです・面ファスナー留...

詳細を確認
  • 材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。
  • 使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
  • 取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。
  • また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028497
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028497の仕様・寸法情報

JANコード
4960110300420
質量(g)
445.000
トラスココード
411-6385
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028497411-6385

4960110300420
グリーンクロス 避難用キャリー収納バッグ(OR)
緊急災害時に。
仕様・規格
サイズ縦(cm):40
サイズ横(cm):36
サイズ奥(cm):31
ショルダーベルト(cm):70~125
最大収納数:避難用3人抱きキャリー/3個、避難用2人抱きキャリー/5個、避難用1人抱きキャリー/6個
カラー:オレンジ
ポリエステル
質量・質量単位
445g

型番リスト

表示件数
型番
6300028497
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,581円
( 12,739円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・避難くんシリーズの避難用抱っこひもをまとめて収納・持ち運びができるバッグです
・面ファスナー留めなので開閉がしやすいのが特徴です
・長さの調節が可能な肩掛け式なので素早く持ち運べ、両手があくので災害時に便利です
・災害時に必要なものを入れておく非常持出し袋としても使えます
【用途】
・緊急災害時に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。
  • 使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
  • 取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。
  • また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

避難用キャリー収納バッグの型番6300028497のページです。 型番6300028497に関する仕様情報を記載しております。
避難用キャリー収納バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用キャリー収納バッグ
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100
PPクリアー袋 200枚入
万能自立収集袋 10枚入り
BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック
ワンタッチバッグ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワン
通常価格11,581円13,659円19,502円21,103円13,328円5,449円
通常出荷日11日目8日目11日目11日目11日目4日目
JANコード49601103004204962644785506458064624595045806462574584589806153166-
質量(g)445.0002500.010000.07000.01600.000-
トラスココード411-6385271-6086251-2538257-2491412-3224-
材質1ポリエステル凝固剤:高分子吸水樹脂ポリプロピレン本体:ポリプロピレン汚物袋/ポリエチレン●使用済み汚物袋持運び袋/ポリエチレン●凝固剤約6g/吸水ポリマー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました