ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角型洗浄槽(硫酸槽) SK-2(本体)

角型洗浄槽(硫酸槽) SK-2(本体) 01247
通常単価(税別)
27,047円
税込単価
29,752円
通常出荷日:1日目

【特長】・角型硫酸槽に新サイズが増え用途が広がりました・オール塩化ビニール製ですので、安心してご使用い...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

01247
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01247の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
470
外形寸法(mm)高さ
250
外形寸法(mm)幅
315
質量(g)
3500.0
トラスココード
167-8800
材質1
ポリ塩化ビニル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
01247167-8800

-
サンプラ 角型洗浄槽(硫酸槽) SK-2(本体)仕様・規格
外寸法(mm):315×470×250
内寸法(mm):285×438×245
外形寸法(mm)幅:315
外形寸法(mm)奥行:470
外形寸法(mm)高さ:250
呼称:SK-2
ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
01247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,047円
( 29,752円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型硫酸槽に新サイズが増え用途が広がりました
・オール塩化ビニール製ですので、安心してご使用いただけます
【材質】
・ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型洗浄槽(硫酸槽) SK-2(本体)の型番01247のページです。 型番01247に関する仕様情報を記載しております。
角型洗浄槽(硫酸槽) SK-2(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型洗浄槽(硫酸槽) SK-2(本体)
角槽 SK型 25Aドレン付
角型容器SK型
角槽 RL型
浅型角槽
“R型角槽”(ポリエチレン製)
メーカーサンプラテックスイコースイコーダイライトダイライトダイライト
通常価格27,047円120,548円 -68,296円 -139,242円 -24,908円 -25,705円 -
通常出荷日1日目2日目4日目8日目10日目8日目
外形寸法(mm)奥行470-----
外形寸法(mm)高さ250-----
外形寸法(mm)幅315-----
質量(g)3500.0-----
トラスココード167-8800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました