ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

木目調アルミ踏み台

木目調アルミ踏み台 6300005271
通常単価(税別)
7,316円
税込単価
8,048円
通常出荷日:8日目

【特長】・少し高い位置にある物を出し入れするときに役立つ1段タイプの踏み台です・そのまま置いていても違...

詳細を確認
  • 手を挟まないようお気を付けください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005271
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300005271の仕様・寸法情報

天板高さ(m)
290
JANコード
4580646247176
質量(g)
1200.0
トラスココード
315-0757
材質1
アルミ
最大使用質量(kg)
100
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
330×160×320
ステップ数(天板除く)
1
設置寸法(mm)幅×奥行
335×280
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005271315-0757

4580646247176
グリーンクロス 木目調アルミ踏み台 1段
事務所や倉庫、工場などでの簡易作業に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):290
ステップ数(天板除く):1
アルミ
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005271
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,316円
( 8,048円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少し高い位置にある物を出し入れするときに役立つ1段タイプの踏み台です
・そのまま置いていても違和感のない木目調になっています
・アルミ製で軽く持ち運びしやすいです
【用途】
・事務所や倉庫、工場などでの簡易作業に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 手を挟まないようお気を付けください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木目調アルミ踏み台の型番6300005271のページです。 型番6300005271に関する仕様情報を記載しております。
木目調アルミ踏み台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木目調アルミ踏み台
朝礼台オールアルミ180EV EKA505
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036
アルミトラックステップ
アルミ踏み台
踏み台
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス天馬アイリスオーヤマ
通常価格7,316円344,680円25,466円21,983円8,069円 -3,424円
通常出荷日8日目11日目7日目11日目7日目1日目
天板高さ(m)290800----
JANコード4580646247176493404892873545806463662594510956216029--
質量(g)1200.066600.06000.02000.0--
トラスココード315-0757665-2763412-7902576-9767--
材質1アルミアルミスチールアルミ、ゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト