17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スキーパーL グレー

スキーパーL グレー PMT-S-GL
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円
通常出荷日:2日目

【特長】・樹脂製なので軽量です【材質】・ポリプロピレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMT-S-GL
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PMT-S-GLの仕様・寸法情報

奥行(mm)
280
高さ(mm)
500
JANコード
4905891215006
質量(g)
480.000
トラスココード
253-7572
材質1
ポリプロピレン
色
グレー
幅(mm)
320

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PMT-S-GL253-7572

4905891215006
ヒシエス スキーパーL グレー仕様・規格
色:グレー
幅(mm):320
奥行(mm):280
高さ(mm):500
ポリプロピレン
質量・質量単位
480g

型番リスト

表示件数
型番
PMT-S-GL
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298円
( 1,428円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なので軽量です
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スキーパーL グレーの型番PMT-S-GLのページです。 型番PMT-S-GLに関する仕様情報を記載しております。
スキーパーL グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スキーパーL グレー
トタン吸殻バケツ
タルカート75L
タブ #30L(ロープ付)青
角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L
ポリタライ 容量(L) 11~39
メーカー土井金属土井金属スペーシア三甲ダイライト積水テクノ成型
通常価格1,298円1,615円14,844円4,958円234,414円2,447円 -
通常出荷日2日目2日目1日目6日目4日目1日目〜
奥行(mm)280312----
高さ(mm)500207----
JANコード49058912150064905891111551----
質量(g)480.000660.000----
トラスココード253-7572653-1938----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました