ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防虫フィルム

防虫フィルム SF8000G1220
通常単価(税別)
12,776
税込単価
14,054
通常出荷日:7日目

【特長】・走光性を持つ(紫外線領域の光におびきよせられる)虫を減少させるとともに虫がフィルムに近づかな...

詳細を確認
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF8000G1220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF8000G1220の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
535-2466
質量(g)
300
材質1
PVC+PET
厚さ(mm)
0.168
長さ(m)
1
幅(m)
1220
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF8000G1220535-2466

中川ケミカル 防虫フィルム  透明タイプ保護フィルム付 SF-8000G 1220mm幅
紫外線カット、虫除け、飛散防止。
仕様・規格
防虫効果
紫外線カット
忌避効果
外張り可
飛散防止効果
保護フィルム付
粘着剤:アクリル系強粘着
最大サイズ:1220mm×30m巻
幅(m):1220
長さ(m):1
厚さ(mm):0.168
色:透明
PVC+PET
質量・質量単位
0.3kg

型番リスト

表示件数
型番
SF8000G1220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,776
( 14,054 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走光性を持つ(紫外線領域の光におびきよせられる)虫を減少させるとともに虫がフィルムに近づかないという忌避効果もあります
・高い安全性と優れたきき目の薬剤を使用しています
・外貼り対応、高耐候性、紫外線カット、飛散防止機能
【用途】
・紫外線カット、虫除け、飛散防止
【材質】
・PVC+PET

ご注意

  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防虫フィルムの型番SF8000G1220のページです。 型番SF8000G1220に関する仕様情報を記載しております。
防虫フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防虫フィルム
日射調整フィルム SC935H 1524mm
日射調整フィルム SC850 サーモZC 1250mm
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格12,77617,29913,4939,04814,84120,426
通常出荷日7日目7日目7日目11日目7日目11日目
透明ライトミラーライトミラーハーフミラー透明透明
トラスココード535-2466706-5305707-4502251-5249712-5573669-4871
質量(g)300180.000180.0000.300400.0400.0
材質1PVC+PET表面処理:耐摩耗性ハードコート保護フィルム:ポリエステルフィルムポリエステル系表面処理:耐摩耗性ハードコートポリエステル系樹脂
厚さ(mm)0.1680.080.050.060.070.075
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト