ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリエポセラミック 0.36kgセット

シリエポセラミック 0.36kgセット 6300020019
通常単価(税別)
85,495円
税込単価
94,045円
通常出荷日:8日目

【特長】・特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗...

詳細を確認
  • 強アルカリ性の薬液、熱水、スチームでは、硬化したパテがドブ漬け(モロに当たる状態)になる補修には適しませんので、ご注意ください。
  • (タンク、配管の外側からの亀裂補修などは問題ありません)

型番:

6300020019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020019の仕様・寸法情報

可使時間
3~5分
硬化時間
4時間
JANコード
4580646291834
質量(g)
360.000
トラスココード
355-3658
材質1
エポキシパテ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020019355-3658

4580646291834
グリーンクロス シリエポセラミック 0.36kgセット
スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。
仕様・規格
主剤(kg):0.18
硬化剤(kg):0.18
可使時間:3~5分
硬化時間:4時間
エポキシパテ
質量・質量単位
360g

型番リスト

表示件数
型番
6300020019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,495円
( 94,045円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗性を付与した耐熱補修剤です。
【用途】
・スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 強アルカリ性の薬液、熱水、スチームでは、硬化したパテがドブ漬け(モロに当たる状態)になる補修には適しませんので、ご注意ください。
  • (タンク、配管の外側からの亀裂補修などは問題ありません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリエポセラミック 0.36kgセットの型番6300020019のページです。 型番6300020019に関する仕様情報を記載しております。
シリエポセラミック 0.36kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリエポセラミック 0.36kgセット
耐摩メタル 0.5kgセット
ステンレス・リペア 0.5kgセット
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
鉄メタル 1kgセット
耐摩コート 1kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格85,495円21,456円26,720円32,830円20,559円37,329円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
可使時間3~5分50分50分3~5分45分50分
硬化時間4時間15時間15時間4時間15時間15時間
JANコード458064629183445806462917734580646291759458064629195745806462917044580646291780
質量(g)360.000500500600.0001000.01000.0
トラスココード355-3658355-3650355-3670355-3689355-3625355-3635
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました