ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

耐摩メタル 0.5kgセット

耐摩メタル 0.5kgセット 6300020013
通常単価(税別)
20,847円
税込単価
22,932円
通常出荷日:8日目

【特長】・自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020013の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
50分
硬化時間
15時間
JANコード
4580646291773
質量(g)
500
トラスココード
355-3650
材質1
エポキシパテ
耐熱温度(℃)
120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020013355-3650

4580646291773
グリーンクロス 耐摩メタル 0.5kgセット
機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に。
仕様・規格
主剤(kg):0.45
硬化剤(kg):0.05
耐熱温度(℃):120
可使時間:50分
硬化時間:15時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300020013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,847円
( 22,932円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテです
【用途】
・機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐摩メタル 0.5kgセットの型番6300020013のページです。 型番6300020013に関する仕様情報を記載しております。
耐摩メタル 0.5kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐摩メタル 0.5kgセット
ステンレス・リペア 0.5kgセット
耐摩コート 1kgセット
鉄メタル 1kgセット
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
HL-SPS 10kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,847円26,720円37,329円19,747円32,830円239,393円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤
可使時間50分50分50分45分3~5分45分
硬化時間15時間15時間15時間15時間4時間16時間
JANコード458064629177345806462917594580646291780458064629170445806462919574580646291841
質量(g)5005001000.01000.0600.00010000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました