ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス・リペア 0.5kgセット

ステンレス・リペア 0.5kgセット 6300020011
通常単価(税別)
26,720
税込単価
29,392
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300020011の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
50分
硬化時間
15時間
JANコード
4580646291759
質量(g)
500
トラスココード
355-3670
材質1
エポキシパテ
耐熱温度(℃)
120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020011355-3670

4580646291759
グリーンクロス ステンレス・リペア 0.5kgセット
ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。
仕様・規格
主剤(kg):0.45
硬化剤(kg):0.05
耐熱温度(℃):120
可使時間:50分
硬化時間:15時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300020011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,720
( 29,392 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全性、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。
・日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 浸出試験適合、食品衛生法厚生省告示第370号規格適合です。
【用途】
・ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス・リペア 0.5kgセットの型番6300020011のページです。 型番6300020011に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス・リペア 0.5kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス・リペア 0.5kgセット
耐摩メタル 0.5kgセット
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
鉄メタル 1kgセット
耐摩コート 1kgセット
HL-SPS 10kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格26,72020,84732,83019,74737,329239,393
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤
可使時間50分50分3~5分45分50分45分
硬化時間15時間15時間4時間15時間15時間16時間
JANコード458064629175945806462917734580646291957458064629170445806462917804580646291841
質量(g)500500600.0001000.01000.010000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました