ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダーウィン 60gx12本

ダーウィン 60gx12本 6300020034
通常単価(税別)
64,566円
税込単価
71,023円
通常出荷日:8日目

【特長】・「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020034
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020034の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
3~5分
硬化時間
1時間
JANコード
4580646291988
質量(g)
720.000
トラスココード
355-3651
材質1
エポキシパテ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020034355-3651

4580646291988
グリーンクロス ダーウィン 60gx12本
給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。
仕様・規格
使用温度範囲:200度~-40
可使時間:3~5分
硬化時間:1時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
720g

型番リスト

表示件数
型番
6300020034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,566円
( 71,023円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です
【用途】
・給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダーウィン 60gx12本の型番6300020034のページです。 型番6300020034に関する仕様情報を記載しております。
ダーウィン 60gx12本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダーウィン 60gx12本
ステンレス・リペア 0.5kgセット
耐摩コート 1kgセット
HL-SPS 10kgセット
鉄メタル 1kgセット
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格64,566円26,720円37,329円242,568円20,559円32,830円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤
可使時間3~5分50分50分45分45分3~5分
硬化時間1時間15時間15時間16時間15時間4時間
JANコード458064629198845806462917594580646291780458064629184145806462917044580646291957
質量(g)720.0005001000.010000.01000.0600.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました