ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット

強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット 6300020031
通常単価(税別)
32,830円
税込単価
36,113円
通常出荷日:8日目

【特長】・2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。・毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変...

詳細を確認
  • 強靭ゴムパテNEOの主剤は湿気と反応して変質(白濁→硬化)する傾向がありますので、開封後は使い切ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020031の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
3~5分
硬化時間
4時間
JANコード
4580646291957
質量(g)
600.000
トラスココード
355-3689
材質1
エポキシパテ
耐熱温度(℃)
80

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020031355-3689

4580646291957
グリーンクロス 強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
仕様・規格
耐熱温度(℃):80
可使時間:3~5分
硬化時間:4時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数
型番
6300020031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,830円
( 36,113円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。
・毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。
・主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
【用途】
・ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 強靭ゴムパテNEOの主剤は湿気と反応して変質(白濁→硬化)する傾向がありますので、開封後は使い切ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強靭ゴムパテNEO 0.6kgセットの型番6300020031のページです。 型番6300020031に関する仕様情報を記載しております。
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
耐摩メタル 0.5kgセット
ステンレス・リペア 0.5kgセット
鉄メタル 1kgセット
耐摩コート 1kgセット
HL-SPS 10kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格32,830円21,456円26,720円20,559円37,329円242,568円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤
可使時間3~5分50分50分45分50分45分
硬化時間4時間15時間15時間15時間15時間16時間
JANコード458064629195745806462917734580646291759458064629170445806462917804580646291841
質量(g)600.0005005001000.01000.010000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました