ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HL-SPS 10kgセット

HL-SPS 10kgセット 6300020020
通常単価(税別)
242,568円
税込単価
266,825円
通常出荷日:8日目

【特長】・微粒子のセラミックビーズとSiC粉を高配合した耐摩耗性に優れた工業用の補修パテです【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020020の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
45分
硬化時間
16時間
JANコード
4580646291841
質量(g)
10000.0
トラスココード
355-3626
材質1
エポキシパテ
耐熱温度(℃)
150

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020020355-3626

4580646291841
グリーンクロス HL-SPS 10kgセット
粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に。
仕様・規格
主剤(kg):6.67
硬化剤(kg):3.33
耐熱温度(℃):150
可使時間:45分
硬化時間:16時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
6300020020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,568円
( 266,825円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微粒子のセラミックビーズとSiC粉を高配合した耐摩耗性に優れた工業用の補修パテです
【用途】
・粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に
【材質】
・エポキシパテ
・主剤、硬化剤、耐熱プライマー10cc、ガラステープ1M×5cm、ヘラ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HL-SPS 10kgセットの型番6300020020のページです。 型番6300020020に関する仕様情報を記載しております。
HL-SPS 10kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HL-SPS 10kgセット
鉄メタル 1kgセット
耐摩コート 1kgセット
耐摩メタル 0.5kgセット
ステンレス・リペア 0.5kgセット
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格242,568円20,559円37,329円21,456円26,720円32,830円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤
可使時間45分45分50分50分50分3~5分
硬化時間16時間15時間15時間15時間15時間4時間
JANコード458064629184145806462917044580646291780458064629177345806462917594580646291957
質量(g)10000.01000.01000.0500500600.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました